17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー

通常単価(税別)
4,2755,789
税込単価
4,7036,368
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・蛍光カラーのファスナーをアクセントとして使用した、スポーティーなデザインの製品です。・軽量・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    空調服ウェア
  • シルバー×ダークネイビー
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4580628511684
215-7395
118
50
59
68
320.000
5個
LL
4580628511691
215-8875
122
52
61
70
340
5個
3L
4580628511707
215-8881
130
54
63
72
360.000
2個
4L
4580628511714
215-8867
138
56
65
74
380.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,275
( 4,703 )
4日目
4,275
( 4,703 )
4日目
5,789
( 6,368 )
1日目
4,275
( 4,703 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光カラーのファスナーをアクセントとして使用した、スポーティーなデザインの製品です。
・軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで幅広く活用いただけます。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。
・軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
・軽量で、蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーティなデザインの空調服です。
・サービス業や軽作業から普段使いまで、幅広く活用できます。

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー
ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみブラック×サンドカモ
ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみネイビー×薄グレーカモ
ポリ製半袖ウエアのみ シルバー
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
空調ベスト ウエアのみ シルバー
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格4,275-3,8363,836 -5,230 -6,9055,102 -
通常出荷日1日目〜6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ胴周り用品-胴周り用品胴周り用品胴周り用品-
詳細タイプ空調服ウェア-空調ベストウェア半袖ウエアフルハーネス仕様空調服-
シルバー×ダークネイビーブラック×サンドカモネイビー×薄グレーカモシルバーダークブルーシルバー
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト