17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【トラスコ中山】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

通常単価(税別)
5,796
税込単価
6,376
通常出荷日:1日目

TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3適応の結露防止冷風ダクト。

  • その他
    オプション
  • 径 (mm)
    114(内径)、125(外径)
  • 長さ (mm)
    550
  • 品名
    結露防止冷風ダクト
  • 適合機種
    TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3
  • JANコード
    4989999596212
  • トラスココード
    206-5641
  • 質量(g)
    514.000

型番:

TS-LC-RD1145
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-LC-RD1145の仕様・寸法情報

その他
オプション
径(mm)
114(内径)、125(外径)
長さ(mm)
550
品名
結露防止冷風ダクト
適合機種
TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3
JANコード
4989999596212
トラスココード
206-5641
質量(g)
514.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-LC-RD1145
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,796
( 6,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3適応の結露防止冷風ダクト。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【トラスコ中山】スポットエアコン結露防止冷風ダクトの型番TS-LC-RD1145のページです。 型番TS-LC-RD1145に関する仕様情報を記載しております。
【トラスコ中山】スポットエアコン結露防止冷風ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【トラスコ中山】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
スポットエアコン(スタンダードタイプ)
スポットエアコン 1口 天吊り
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)
ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカートラスコ中山トラスコ中山スイデントラスコ中山日本ピーマックスイデン
通常価格5,79674,800 -165,644 -93,700 -514,55485,960 -
通常出荷日1日目19日目4日目19日目〜7日目2日目〜
その他オプション-----
径(mm)114(内径)、125(外径)-----
長さ(mm)550-----
品名結露防止冷風ダクト-----
適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト