ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
スギヤス ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
サンデーペイント ラッカースプレーJ スプレー塗料 |







【特長】
・ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。
・断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。
・ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。
・吸盤不要タイプです。
【用途】
・車内の温度上昇の抑制に。
【材質】
・発泡ポリエチレン
・アルミ蒸着フィルム
・ポリエステル(PET)フィルム

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

エスコ
サンシェード

ビックツール
月光ドリル(GEKKOU)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

トラスコ中山
作業用パラソル
0通常価格(税別):4,448円~

バイリーン
汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイト
0通常価格(税別):4,314円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~