ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
91,797円 ( 100,977円 ) | 4日目 |
114,559円 ( 126,015円 ) | 2日目 |
121,787円 ( 133,966円 ) | 4日目 |
152,504円 ( 167,754円 ) | 4日目 |
155,784円 ( 171,362円 ) | 4日目 |
【特長】
・抜群の保冷効果と耐久性を有します。
・外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
【用途】
・氷の貯蔵、運搬
・鮮魚の一時貯蔵、運搬

トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)

東京硝子器械
密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~