17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ) HV-20S-DC

CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)

通常単価(税別)
34,087円
税込単価
37,496円
通常出荷日:4日目

【特長】・壁掛け、床沖で利用できるため置き場所を変えて1年中使えます・薄く軽量で省エネです・360度上...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    50
  • 寸法(cm)
    W64×L26×H62
  • JANコード
    4954849995231
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    209-4688

型番:

HV-20S-DC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HV-20S-DCの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
50
寸法(cm)
W64×L26×H62
JANコード
4954849995231
質量(g)
6000.0
トラスココード
209-4688
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HV-20S-DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,087円
( 37,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛け、床沖で利用できるため置き場所を変えて1年中使えます
・薄く軽量で省エネです
・360度上下に回転します
・高い耐久性のアルミハネです
・高周波設備による共振破壊、油分による劣化がありません
【用途】
・広い倉庫や体育館に

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)の型番HV-20S-DCのページです。 型番HV-20S-DCに関する仕様情報を記載しております。
CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)
CAT 工場扇45cm スタンドタイプ
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
無給油エアモーター式工場扇 壁掛型
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
メーカームサシムサシスイデンアクアシステムスイデンスイデン
通常価格34,087円34,120円31,776円108,527円32,601円 -39,365円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜4日目
ハネ径(cm)50454545-45
寸法(cm)W64×L26×H62W59×L24×H124----
JANコード49548499952314954849995255----
質量(g)6000.07800.0----
トラスココード209-4688209-4687----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました