17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿薄手フルハーネス仕様ウエアのみ ダークブルー

通常単価(税別)
6,905
税込単価
7,596
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・吸湿性に優れ肌触りのよい綿100%の、フルハーネス墜落制止用装着者専用製品です。・衣服の空気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    綿薄手フルハーネス
  • ダークブルー
  • 材質1
    綿100%
  • 仕様
    収納物が落ちにくい逆玉縁脇ポケット付き、ファンの脱落防止用メッシュ付き
  • 付属品
    休止フックホルダー2個付き

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
4582397506397
144-6679
116
50
54
64
440
5個
L
4582397506403
144-6702
120
52
56
66
460
5個
LL
4582397506410
144-5128
124
54
58
68
480
5個
3L
4582397506427
144-5073
132
56
60
70
500
2個
4L
4582397506434
144-5122
140
58
58
70
520
2個
5L
4582397506441
144-6660
148
60
60
70
540
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,905
( 7,596 )
4日目
6,905
( 7,596 )
1日目
6,905
( 7,596 )
1日目
6,905
( 7,596 )
1日目
6,905
( 7,596 )
4日目
6,905
( 7,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性に優れ肌触りのよい綿100%の、フルハーネス墜落制止用装着者専用製品です。
・衣服の空気を逃がしにくくしながら、ランヤードを背中から出すことができます。
・胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出すことができます。
・背中部分からランヤードが取り出せます。
・胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダーを表に出す機能がついています。
・綿100%なので吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群の素材です。

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • スターターキットについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿薄手フルハーネス仕様ウエアのみ ダークブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿薄手フルハーネス仕様ウエアのみ ダークブルー
空調ベスト ウエアのみ ネイビー
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
綿薄手フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ シルバー
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
空調ベスト ウエアのみ シルバー
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,9055,372 -6,7586,905 -6,9055,102 -
通常出荷日1日目〜1日目〜11日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ胴周り用品-胴周り用品胴周り用品胴周り用品-
詳細タイプ綿薄手フルハーネス--綿薄手フルハーネスフルハーネス仕様空調服-
ダークブルーネイビーシルバーシルバーダークブルーシルバー
材質1綿100%ポリエステル100%綿100%綿100%ポリエステル100%ポリエステル100%
仕様収納物が落ちにくい逆玉縁脇ポケット付き、ファンの脱落防止用メッシュ付き紫外線カットベストタイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト