17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CAT 工場扇45cm スタンドタイプ HVP-18S-DC

CAT 工場扇45cm スタンドタイプ

通常単価(税別)
34,120円
税込単価
37,532円
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮ポール付きで高さも調整可能です・設置場所がコンパクトなスタンド式です・薄く軽量で省エネで...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    45
  • 寸法(cm)
    W59×L24×H124
  • JANコード
    4954849995255
  • 質量(g)
    7800.0
  • トラスココード
    209-4687

型番:

HVP-18S-DC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HVP-18S-DCの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
45
寸法(cm)
W59×L24×H124
JANコード
4954849995255
質量(g)
7800.0
トラスココード
209-4687
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HVP-18S-DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,120円
( 37,532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ポール付きで高さも調整可能です
・設置場所がコンパクトなスタンド式です
・薄く軽量で省エネです
・360度上下に回転します
・高い耐久性のアルミハネ
・高周波設備による共振破壊、油分による劣化がありません
【用途】
・工場やオフィスの熱中症対策に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CAT 工場扇45cm スタンドタイプの型番HVP-18S-DCのページです。 型番HVP-18S-DCに関する仕様情報を記載しております。
CAT 工場扇45cm スタンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAT 工場扇45cm スタンドタイプ
CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
60cm大型工場扇 K-600E
メーカームサシムサシスイデンスイデンスイデン日動工業
通常価格34,120円34,087円31,914円 -31,108円38,535円 -32,906円
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目4日目1日目
ハネ径(cm)4550-454560
寸法(cm)W59×L24×H124W64×L26×H62----
JANコード49548499952554954849995231----
質量(g)7800.06000.0----
トラスココード209-4687209-4688----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました