ファクトリーサプライ用品技術窓口

清涼ファン風雅ヘッド2

通常単価(税別)
1,598
税込単価
1,758
通常出荷日:6日目

【特長】・風雅ヘッドがすぐに使えるセットです(FH-BA18SEGW)・プロペラモーターの送風ユニット...

詳細を確認

    ご注意

    • 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。
    • また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
    • 可動時間は諸条件により変わります。
    • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
    • 予めご了承ください。

    型番:

    FHP-BANZW
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FHP-BANZWの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    -
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    -
    JANコード
    4975364263209
    トラスココード
    195-2920
    質量(g)
    46.000
    材質1
    ノズル:TPE
    奥行(mm)
    -
    高さ(mm)
    -
    -
    品名
    清涼ファン風雅ヘッド2 ノズル
    幅(mm)
    -
    材質2
    -
    材質3
    -
    電源
    -
    セット内容
    ノズル

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • その他

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 品名

    • 幅(mm)

    • 材質2

    • 材質3

    • 電源

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FHP-BANZW

    商品タイプ

    その他

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    品名

    幅(mm)

    材質2

    材質3

    電源

    セット内容

    最小発注数量
    -
    オプション
    -
    4975364263209
    195-2920
    46.000
    ノズル:TPE
    -
    -
    -
    清涼ファン風雅ヘッド2 ノズル
    -
    -
    -
    -
    ノズル
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,598
    ( 1,758 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風雅ヘッドがすぐに使えるセットです(FH-BA18SEGW)
    ・プロペラモーターの送風ユニット
    ・柔らかく安全なエラストマー製のノズル
    ・ヘルメット内と首の2方向送風
    ・本体に風量を調節するコントローラーユニットを装備し、使いやすさアップ
    ・小型・軽量リチウムイオン充電池で丸1日送風
    ・ヘルメットに取付けるシリコンバンド付(FH-BA18FUBGW)
    ・風雅ヘッド2用交換パーツ(FHP-BANZW)
    ・状況や体調によって風量を選べる3段切替式です
    ・高冷却の大口径ファンで風速アップしました
    ・約50%薄型化しました(旧モデル比)
    【用途】
    ・熱中症対策清涼ファン

    ご注意

    • 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。
    • また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。
    • 可動時間は諸条件により変わります。
    • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
    • 予めご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    清涼ファン風雅ヘッド2の型番FHP-BANZWのページです。 型番FHP-BANZWに関する仕様情報を記載しております。
    清涼ファン風雅ヘッド2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    清涼ファン風雅ヘッド2
    清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L
    清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L
    アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET
    空調服パワーファン スターターキット
    COOLING BLASTファンバッテリーセット
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール山真製鋸空調服LINK SUSPENSION
    通常価格1,59821,4014,548 -19,31815,02111,441
    通常出荷日6日目1日目〜1日目〜11日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト