ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
トラスコ中山 ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします
・ヘルメット内部を快適にします
【商品仕様】
・色:シルバー
・材質:ポリエステル
・JANコード:4573210836968
・トラスココード:120-3985
・質量:150g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調服
空調服スターターキット SKSP02
0通常価格(税別):15,734円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~