17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ

通常単価(税別)
1,8152,724
税込単価
1,9972,996
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高い吸汗速乾性能で、汗冷えやべたつきなどを軽減します【用途】・一般作業やスポーツなどに

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    クルーシャツ
  • ホワイト
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 身長(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 着丈(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

身長(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
3L
4970687617296
195-1007
108~116
175~185
41
23
74
2個
L
4970687617272
195-1008
96~104
175~185
37
21
70
1個
LL
4970687617289
195-1009
104~112
175~185
39
22
72
5個
M
4970687617265
195-1010
88~96
165~175
35
20
68
1個
S
4970687617258
195-1011
80~88
155~165
33
19
66
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386
( 2,625 )
1日目
2,386
( 2,625 )
1日目
1,815
( 1,997 )
2日目
2,724
( 2,996 )
1日目
1,815
( 1,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸汗速乾性能で、汗冷えやべたつきなどを軽減します
【用途】
・一般作業やスポーツなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JW-521 11.WH 3D ショート クルーシャツ
JW-521- 11.BK 3D ショート クルーシャツ
JW-520 11.WH 3D ノースリーブクルーシャツ
JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツ
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブルー)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,815-1,815 -1,718 -1,718 -3,9293,117
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品--
詳細タイプクルーシャツクルーシャツノースリーブクルーシャツノースリーブクルーシャツ--
ホワイトブラックホワイトブラックブラックブルー
質量(g)200.000200.000200.000200.000150.000140.000
材質1ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%ポリエステル85%・ポリウレタン15%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト