17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Agイレーサー 60ml

通常単価(税別)
2,267円
税込単価
2,494円
通常出荷日:1日目

【特長】・HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4979782047854
  • トラスココード
    206-5343
  • タイプ
    エアゾール
  • 色
    無色~乳白色
  • 容量(ml)
    60
  • 材質1
    主成分:エタノール
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    60
  • セット内容
    ノズル、取扱説明書
  • 希釈倍率
    原液使用

型番:

EZ19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EZ19の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4979782047854
トラスココード
206-5343
タイプ
エアゾール
色
無色~乳白色
容量(ml)
60
材質1
主成分:エタノール
横(mm)
60
縦(mm)
60
セット内容
ノズル、取扱説明書
希釈倍率
原液使用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,267円
( 2,494円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。
・エアコン内部を丸ごと洗浄します。
・洗浄後も持続除菌します
・SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
【用途】
・カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。
【材質】
・主成分:エタノール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Agイレーサー 60mlの型番EZ19のページです。 型番EZ19に関する仕様情報を記載しております。
Agイレーサー 60mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Agイレーサー 60ml
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
Linda アルパス 355ml×24/CS
NEWスケールカットP
シルバーミニ
ノアイットレジ30
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格2,267円1,683円1,310円7,292円 -1,419円6,677円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプクリーナー--洗剤クリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用---機械、部品、設備、床用住居用
JANコード4979782047854---49797820352264979782038142
トラスココード206-5343---118-4002189-6871
タイプエアゾール--弱酸性-カセットタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました