ツール用品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・RCMT1204M0-6RM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・RCMT1204M0-6RM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT1204M0-6RM-NS9530
通常単価(税別)
885
税込単価
974
通常出荷日:1日目

M級の円形インサート。【特長】・丸駒ポジタイプ。・逃げ角:7°。・6RM形ブレーカ付き。【用途】・中切...

詳細を確認

型番:

RCMT1204M0-6RM-NS9530
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCMT1204M0-6RM-NS9530の仕様・寸法情報

形状
R(円形)
被削材
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
中切削
材種(母材)
サーメット
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
T(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
9以上
材種記号
NS9530
ブレーカ記号
6RM
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
すくい角(°)
15

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さ勝手ワイパー刃
RCMT1204M0-6RM-NS9530R(円形)P(鋼)/K(鋳鉄)中切削サーメットノンコート連続ポジ7度(C)MT(穴あり)1204(4.76)なしなし

型番リスト

表示件数
型番
RCMT1204M0-6RM-NS9530
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級の円形インサート。
【特長】
・丸駒ポジタイプ。
・逃げ角:7°。
・6RM形ブレーカ付き。
【用途】
・中切削用。
・汎用向け

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンガロイ・RCMT1204M0-6RM・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMT1204M0-6RM-NS9530のページです。 型番RCMT1204M0-6RM-NS9530に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・RCMT1204M0-6RM・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・RCMT1204M0-6RM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT-MV9005シリーズ
タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMG-RM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNMG-RM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアルタンガロイ京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格885654 -630 -743 -713 -713 -
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
形状R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)P(鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)
用途中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削中~粗切削中~粗切削
材種(母材)サーメット超硬超硬サーメット超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト