ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品) |
ネジザウルスJS、DF(PZ-32、33)の専用キャップ
【特長】
・先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません
・水抜き用のスリットにより、通気性に優れ、本体のサビを防止
・環境に優しいエラストマーを採用
【用途】
・ネジザウルスDFの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):60円~

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円