17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビスパナセット

通常単価(税別)
2,925
税込単価
3,218
通常出荷日:1日目

【仕様】・コンビスパナの5本セット・ミニタイプなので持ち運びしやすい・自転車・照明灯・パソコン・テレビ...

詳細を確認

型番:

TS-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-07の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
88 ~ 103
二面幅寸法(mm)
15・10.4 / 15・11.5 / 17.2・12.5 / 19.4・14 / 21.5・15.3
単品・セット区分
セット品
RoHS?
-
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-07

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
88 ~ 103
15・10.4 / 15・11.5 / 17.2・12.5 / 19.4・14 / 21.5・15.3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925
( 3,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コンビスパナの5本セット
・ミニタイプなので持ち運びしやすい
・自転車・照明灯・パソコン・テレビ等の幅広い分野で使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビスパナセットの型番TS-07のページです。 型番TS-07に関する仕様情報を記載しております。
コンビスパナセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビスパナセット
ギヤレンチ(コンビタイプ) TGR-C8~24
ギヤレンチ(コンビタイプ) TGRN-08~19
PCケース入6丁組コンビレンチ
薄口スパナ セット
板スパナセット(両口スパナ)
メーカーエンジニアトラスコ中山トラスコ中山ベストツールトラスコ中山ホーザン
通常価格2,9253,972 -2,064 -2,2162,159920
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目2日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナ両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分セット品単品単品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました