ツール用品技術窓口

ラチェットアダプター

通常単価(税別)
5,541円
税込単価
6,095円
通常出荷日:5日目

【特長】・スピンナハンドルやT形レンチに装着してラチェット機構を付加させるアイテム・極限までボディをコ...

詳細を確認

型番:

RAD30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RAD30の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
差込角
9.5mm(3/8inch)
全長(mm)
44.8
ソケット固定方法
ボールタイプ
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAD30
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541円
( 6,095円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンナハンドルやT形レンチに装着してラチェット機構を付加させるアイテム
・極限までボディをコンパクトに設計
・歯数72枚で細かな送り角を実現

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットアダプターの型番RAD30のページです。 型番RAD30に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットアダプター
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
A20USQ4 ユニバーサルソケットアダプター
ソケットアダプター 454
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
メーカーTONEベッセルベッセルPBスイスツールズトップ工業トップ工業
通常価格5,541円1,203円3,066円1,199円5,847円7,867円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプユニバーサルタイプ通常タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプ
差込角9.5mm(3/8inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)
全長(mm)44.88284507599
ソケット固定方法ボールタイプボールタイプボールタイプリング&ピン穴タイプリング&ピン穴タイプボールタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました