ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)

  • 間口 (mm)
    1000
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    300
  • 色
    グリーン
  • 色詳細
    サカエグリーン
  • キャスター
    固定×2、自在ストッパー付×2
  • 車輪材質
    ゴム
  • 車輪径 (mm)
    100

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

SKR-300P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

SKR-300Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
1000
奥行(mm)
600
高さ(mm)
880
最大積載量(kg/台)
300
色
グリーン
色詳細
サカエグリーン
キャスター
固定×2、自在ストッパー付×2
車輪材質
ゴム
車輪径(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKR-300P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,892円
( 194,581円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
作業台としても使用可能な大型ワゴン。
大きな工具も収納可能。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)の型番SKR-300Pのページです。 型番SKR-300Pに関する仕様情報を記載しております。
移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)
移動作業車(下段3段引出し・パネル付)
移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ
ワゴンシステムPタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエエレクターサカエ
通常価格176,892円157,121円191,026円166,050円74,070円107,013円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目3日目
間口(mm)1000100010001000965900
奥行(mm)600600600600489650
高さ(mm)8808808808808481418
最大積載量(kg/台)300300300300149.6200
色グリーングリーングリーングリーンブラックアイボリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました