ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動作業車(下段3段引出し・パネル付)

  • 間口 (mm)
    1000
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    300
  • 色
    グリーン
  • 色詳細
    サカエグリーン
  • キャスター
    固定×2、自在ストッパー付×2
  • 車輪材質
    ゴム
  • 車輪径 (mm)
    100

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

SKR-330P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

SKR-330Pの仕様・寸法情報

間口(mm)
1000
奥行(mm)
600
高さ(mm)
880
最大積載量(kg/台)
300
色
グリーン
色詳細
サカエグリーン
キャスター
固定×2、自在ストッパー付×2
車輪材質
ゴム
車輪径(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKR-330P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,121円
( 172,833円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大きな工具も収納可能。
側面のパンチングパネルはフックを用いて小物類を引っ掛けることができる。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動作業車(下段3段引出し・パネル付)の型番SKR-330Pのページです。 型番SKR-330Pに関する仕様情報を記載しております。
移動作業車(下段3段引出し・パネル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動作業車(下段3段引出し・パネル付)
移動作業車(下段3段引出し・ロッカー・パネル付)
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)
樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ
ワゴンシステムPタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエエレクターサカエ
通常価格157,121円176,892円166,050円191,026円74,070円107,013円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目3日目
間口(mm)1000100010001000965900
奥行(mm)600600600600489650
高さ(mm)8808808808808481418
最大積載量(kg/台)300300300300149.6200
色グリーングリーングリーングリーンブラックアイボリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました