17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットイン キャビネット(天板付)

ピットイン キャビネット(天板付)

通常単価(税別)
149,127円~407,063円
税込単価
164,040円~447,769円
通常出荷日:3日目

【特長】・オシャレなパールホワイト色を採用・バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

PN-F91W

PN-F91W

PN-F84W

PN-F84W

使用方法・使用事例

使用方法

ピットイン キャビネット(天板付) 使用例1 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例2 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例3 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例4 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例5 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例6 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例7 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例8 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例9 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例10 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例11 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例12 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例13 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例14 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例15 ピットイン キャビネット(天板付) 使用例16

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • ワイドラック

  • キャビネット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

ワイドラック

キャビネット

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1200
なし
なし
対応
1個
1200
2枚付
なし
対応
1個
1200
なし
なし
対応
1個
1200
2枚付
なし
対応
1個
1800
なし
なし
対応
1個
1800
2枚付
なし
対応
1個
900
なし
なし
対応
1個
900
2枚付
なし
対応
1個
900
2枚付
NKL-22付
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,266円
( 199,393円 )
3日目
209,987円
( 230,986円 )
3日目
261,696円
( 287,866円 )
3日目
284,228円
( 312,651円 )
3日目
382,089円
( 420,298円 )
3日目
407,063円
( 447,769円 )
3日目
149,127円
( 164,040円 )
3日目
170,709円
( 187,780円 )
3日目
202,886円
( 223,175円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシャレなパールホワイト色を採用
・バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピットイン キャビネット(天板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピットイン キャビネット(天板付)
工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)フリーユニットタイプ
工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ) アクリル扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)ケント式扉タイプ
工場用保管庫"FS型"(下置きタイプ)両開きタイプ
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格149,127円-154,278円89,008円52,073円158,328円136,353円
通常出荷日3日目1日目18日目8日目18日目18日目
商品タイプ工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫パーツ工場用システム保管庫工場用システム保管庫工場用システム保管庫
奥行(mm)650600600450600600
高さ(mm)9501000100072010001000
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト