17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットイン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピットイン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN-H21W

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・オシャレなパールホワイト色を採用
・バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場用システム保管庫
間口(mm)
1200
奥行(mm)
650
高さ(mm)
2000
本体/オプション
本体
メインラック
2枚付
ワイドラック
なし
パンチングパネル
なし
引出し
なし
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト