17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングキャビネットオプションパンチングパネル MP-PSET

ツーリングキャビネットオプションパンチングパネル

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

MP-PSET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ツーリングキャビネットオプションパンチングパネル 取扱説明書-1ツーリングキャビネットオプションパンチングパネル 取扱説明書-2

MP-PSETの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
軽量(~500)
間口(mm)
880
奥行(mm)
125
高さ(mm)
475
その他
オプション
均等耐荷重(kg)
30
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-PSET
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,614円
( 18,275円 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡単取付で小物の管理・見える化に最適なパンチングパネルです。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーリングキャビネットオプションパンチングパネルの型番MP-PSETのページです。 型番MP-PSETに関する仕様情報を記載しております。
ツーリングキャビネットオプションパンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングキャビネットオプションパンチングパネル
パーツトレーセット
ドリルトレーセット
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
メーカーサカエサカエサカエ大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格16,614円6,038円 -8,646円 -12,042円11,977円20,015円
通常出荷日3日目3日目3日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)軽量(~500)その他その他その他その他軽量(~500)
間口(mm)880112112792591798
奥行(mm)125463463556556563
高さ(mm)475505039~4939~49168
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました