ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ) STN2-1818KW

サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ)

通常単価(税別)
112,575
税込単価
123,833
通常出荷日:3日目

サカエのラック最下段前カンヌキなし仕様です。支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

STN2-1818KW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ) 取扱説明書-1サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ) 取扱説明書-2

STN2-1818KWの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1800
奥行(mm)
550
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
75
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
STN2-1818KW
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,575
( 123,833 )
3日目

詳細情報

基本情報

サカエのラック最下段前カンヌキなし仕様です。
支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ)の型番STN2-1818KWのページです。 型番STN2-1818KWに関する仕様情報を記載しております。
サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(75㎏/段・高さ1800mm・4段タイプ)
サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ調整タイプ)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカーサカエサカエアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格112,57567,25715,334221,504 -217,421 -136,244 -
通常出荷日3日目3日目4日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)423中棚1、スライド棚3中棚1、スライド棚3-
連結タイプ単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
間口(mm)180015001200962916962
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました