ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |

サカエのRKラック/キャスターラックRK用オプション棚板セットです。段増し用。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,816円 ( 16,298円 ) | 3日目 |
14,816円 ( 16,298円 ) | 3日目 |
15,964円 ( 17,560円 ) | 3日目 |
15,964円 ( 17,560円 ) | 3日目 |
サカエのRKラック/キャスターラックRK用オプション棚板セットです。
段増し用。


スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~