17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター)

通常単価(税別)
36,121円~60,297円
税込単価
39,733円~66,327円
通常出荷日:3日目

【特長】本体が樹脂製のため軽くて使い易く、サイレントキャスターにより環境省騒音基準値をクリアした40d...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 外形図
  • 荷台有効寸法
    上段:W730×D505mm
    下段:W680×D505mm
樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 外形図
  • 荷台有効寸法
    上段:W830×D600mm
    下段:W780×D600mm
樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 外形図
  • 荷台有効寸法
    上段:W650×D465mm
    下段:W600×D465mm

製品の基本仕様・特長

外形寸法品番均等積載荷重キャスター質量
720×465×970SHN-12S150kg100φゴム車18kg
800×505×1006MHN-22S300kg130φゴム車24kg
900×600×1011LHN-22S400kg130φゴム車25kg

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-8

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 全高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

長さ

(mm)

幅

(mm)

全高

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
400
900
600
1011
対応
1個
300
800
505
1006
対応
1個
150
720
465
970
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,940円
( 65,934円 )
3日目
60,297円
( 66,327円 )
3日目
36,121円
( 39,733円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
本体が樹脂製のため軽くて使い易く、サイレントキャスターにより環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
始動抵抗は協会規格の1/3以下です。
【用途】
物流倉庫や工場、店舗、学校の作業現場等

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ・サイレントキャスター)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ・ストッパー付)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ・ストッパー付)
樹脂微音運搬車サイレントマスター 2段式
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナンシン
通常価格36,121円-33,042円 -37,098円 -41,626円 -45,681円 -24,834円 -
通常出荷日3日目8日目5日目〜8日目8日目在庫品1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト