17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水吸油マット

通常単価(税別)
1,498円
税込単価
1,648円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸水性、吸油性、すべり止め機能を持ったマットです・表面が凹凸面で滑りにくい加工になっています...

詳細を確認

型番:

4944825550271
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4944825550271の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
サイズ(mm)
900×450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4944825550271
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,498円
( 1,648円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性、吸油性、すべり止め機能を持ったマットです
・表面が凹凸面で滑りにくい加工になっています
・材質は、表面:パイル(PET)、裏面:PVCです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水吸油マットの型番4944825550271のページです。 型番4944825550271に関する仕様情報を記載しております。
吸水吸油マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水吸油マット
吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)
吸油マット(再生タイプ)
吸油マットDP ロールタイプ
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
吸油マットGY(シートタイプ)
メーカー八幡ねじトラスコ中山山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格1,498円32,532円5,565円 -57,903円20,556円2,030円 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目5日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
サイズ(mm)900×450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました