ツール用品技術窓口

測温抵抗体(食品中心用)

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~120
  • 外径 (mm)
    3.2
  • 長さ(L) (mm)
    100
  • JIS階級
    クラスA
  • 抵抗素子
    Pt100
  • 抵抗素子数
    シングル
  • 電流
    1mA
  • 規格
    JIS C 1604

型番:

D-RU5-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-RU5-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
使用温度範囲(℃)
-20~120
外径(mm)
3.2
長さ(L)(mm)
100
JIS階級
クラスA
抵抗素子
Pt100
抵抗素子数
シングル
電流
1mA
規格
JIS C 1604
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-RU5-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,019円
( 24,221円 )
7日目

詳細情報

基本情報

測温抵抗体(食品中心用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測温抵抗体(食品中心用)の型番D-RU5-3のページです。 型番D-RU5-3に関する仕様情報を記載しております。
測温抵抗体(食品中心用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測温抵抗体(食品中心用)
測温抵抗体(水中用)
測温抵抗体(薬液・水中用)
測温抵抗体(コンクリート養生用)
壁掛形測温抵抗体(倉庫・室内用)
被覆熱電対(薬液・水中用)クラス2 タイプK
メーカー林電工林電工林電工林電工林電工林電工
通常価格22,019円19,328円26,797円29,093円25,267円10,773円
通常出荷日7日目7日目7日目6日目8日目10日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
使用温度範囲(℃)-20~1200~50-40~180-20~80-40~60-40~200
外径(mm)3.2668--
長さ(L)(mm)10015070831001000
JIS階級クラスAクラスAクラスAクラスAクラスAクラス1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました