ファクトリーサプライ用品技術窓口
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
中量作業台CBタイプ 移動式
サカエ
通常価格(税別):47365円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量実験用高さ調整作業台
サカエ
通常価格(税別):53233円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量高さ調整作業台TKK6タイプ
サカエ
通常価格(税別):37059円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量立作業台KDタイプ
サカエ
通常価格(税別):29282円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
サカエ
通常価格(税別):25848円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPHC-1890WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 900mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1875WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1860WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1590WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 900mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1575WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1560WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1275WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1260WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-975WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-960WT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,108円 ( 51,819円 ) | 2日目 |
49,810円 ( 54,791円 ) | 2日目 |
56,432円 ( 62,075円 ) | 2日目 |
58,351円 ( 64,186円 ) | 2日目 |
62,297円 ( 68,527円 ) | 2日目 |
62,108円 ( 68,319円 ) | 2日目 |
64,540円 ( 70,994円 ) | 2日目 |
66,928円 ( 73,621円 ) | 2日目 |
41,000円 ( 45,100円 ) | 2日目 |
42,405円 ( 46,646円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、半面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ
0通常価格(税別):34,130円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・半面棚板付き)
5通常価格(税別):29,600円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~