ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm/H1038mm)
通常価格(税別):24,055円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):4,456円~
通常出荷日:2日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):8,078円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11,046円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15,270円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャ...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPHC-1890U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 900mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1875U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1860U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1590U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 900mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1575U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1560U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1275U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1260U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-975U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-960U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-775U-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 700mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,649円 ( 43,614円 ) | 2日目 |
41,642円 ( 45,806円 ) | 2日目 |
45,030円 ( 49,533円 ) | 2日目 |
46,158円 ( 50,774円 ) | 2日目 |
48,961円 ( 53,857円 ) | 2日目 |
46,205円 ( 50,826円 ) | 2日目 |
47,686円 ( 52,455円 ) | 2日目 |
51,613円 ( 56,774円 ) | 2日目 |
38,266円 ( 42,093円 ) | 2日目 |
37,454円 ( 41,199円 ) | 2日目 |
39,239円 ( 43,163円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
軽量立作業台KADタイプ(スタンダードタイプ)
0通常価格(税別):21,943円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):20,682円~

サカエ
軽量作業台KHタイプ
4.5通常価格(税別):30,815円~

トラスコ中山
キャスターフリー作業台 (基本タイプ)
0通常価格(税別):44,493円~