ファクトリーサプライ用品技術窓口

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャ...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPC-1890UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 900mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1875UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 750mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1860UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 600mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1590UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 900mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1575UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 750mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1560UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 600mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1275UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 750mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-1260UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 600mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-975UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 750mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-960UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 600mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| SUPC-775UT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 700mm | 750mm | 826mm | 組立式 | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,296円 ( 45,426円 ) | 2日目 |
43,162円 ( 47,478円 ) | 2日目 |
46,486円 ( 51,135円 ) | 2日目 |
48,405円 ( 53,246円 ) | 2日目 |
52,243円 ( 57,467円 ) | 2日目 |
48,216円 ( 53,038円 ) | 2日目 |
50,648円 ( 55,713円 ) | 2日目 |
55,189円 ( 60,708円 ) | 2日目 |
39,558円 ( 43,514円 ) | 2日目 |
38,648円 ( 42,513円 ) | 2日目 |
40,579円 ( 44,637円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット、半面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ
0通常価格(税別):34,130円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・半面棚板付き)
5通常価格(税別):29,600円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):21,860円~