ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):4,456円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15,270円~
通常出荷日:1日目
サカエ
アジャスター
サカエ
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14,277円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量セルワーク作業台
サカエ
通常価格(税別):27,090円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11,046円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)
通常価格(税別):110,916円~
通常出荷日:3日目

【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!長尺...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPAH-1890W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 900mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1875W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1860W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1590W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 900mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1575W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1560W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1275W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1200mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-1260W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1200mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-975W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 900mm | 750mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| SUPAH-960W-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 900mm | 600mm | 900~1200mm | 組立式 | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,891円 ( 51,580円 ) | 2日目 |
48,677円 ( 53,545円 ) | 2日目 |
54,825円 ( 60,308円 ) | 2日目 |
55,795円 ( 61,375円 ) | 2日目 |
57,478円 ( 63,226円 ) | 2日目 |
59,545円 ( 65,500円 ) | 2日目 |
60,871円 ( 66,958円 ) | 2日目 |
63,576円 ( 69,934円 ) | 2日目 |
41,661円 ( 45,827円 ) | 2日目 |
43,243円 ( 47,567円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し付、基本タイプ。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
4.5通常価格(税別):20,278円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):28,595円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
5通常価格(税別):113,582円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):36,032円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):20,682円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):18,687円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):17,567円~