ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):4,456円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):8,078円~
通常出荷日:2日目
サカエ
重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式
通常価格(税別):122,880円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14,277円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):11,046円~
通常出荷日:1日目
【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
40,003円 ( 44,003円 ) | 2日目 |
41,789円 ( 45,968円 ) | 2日目 |
44,825円 ( 49,308円 ) | 2日目 |
45,794円 ( 50,373円 ) | 2日目 |
47,580円 ( 52,338円 ) | 2日目 |
45,820円 ( 50,402円 ) | 2日目 |
47,146円 ( 51,861円 ) | 2日目 |
49,953円 ( 54,948円 ) | 2日目 |
38,889円 ( 42,778円 ) | 2日目 |
38,047円 ( 41,852円 ) | 2日目 |
39,672円 ( 43,639円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台!収納に便利なキャビネット付、基本タイプ。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,763円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H825mm/H828mm)
0通常価格(税別):23,071円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・全面棚板付)
0通常価格(税別):25,182円~

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):28,213円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~