17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカハンドMP C-T008

メカハンドMP

通常単価(税別)
17,762円
税込単価
19,538円
通常出荷日:5日目

【特長】・手に付いた機械油、インク汚れ除去用手洗い洗剤。 ・強力な脱脂洗浄力。手荒れ防止成分配合。・殊...

詳細を確認

ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

型番:

C-T008
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法

  • ポンプを押し適量を手のひらにとり、水をつけずにこすり合わせてください。汚れがとれたら水洗いして下さい。

C-T008の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
その他
容量(kg)
18
スクラブ
あり
容器形状詳細
缶形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
C-T008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,762円
( 19,538円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に付いた機械油、インク汚れ除去用手洗い洗剤。 
・強力な脱脂洗浄力。手荒れ防止成分配合。
・殊スクラブ微粒子の配合で指紋の汚れもスッキリ落とします。
【用途】
・手に付いた機械油、インク汚れ等の除去。

ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカハンドMPの型番C-T008のページです。 型番C-T008に関する仕様情報を記載しております。
メカハンドMPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカハンドMP
メカハンドソープA
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカルエスコエスコサラヤ育良精機製作所
通常価格17,762円17,762円9,245円12,461円13,201円3,236円
通常出荷日5日目5日目2日目2日目1日目5日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ
容器形状その他その他詰替用詰替用詰替用詰替用
容量(kg)18181.22172
スクラブありなしありありなしあり
容器形状詳細缶形缶形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト