17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)

通常単価(税別)
54,054104,575
税込単価
59,459115,033
通常出荷日:5日目

【特長】・扉なしのオープンタイプ・ネームプレート付・収納数(人用):6~18

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

仕様

最小発注数量
6
900
3列2段
1個
9
900
3列3段
1個
12
1446
4列3段
1個
10
1505
5列2段
1個
15
1800
5列3段
1個
12
1800
6列2段
1個
18
1800
6列3段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,054
( 59,459 )
5日目
58,500
( 64,350 )
5日目
73,948
( 81,343 )
5日目
87,425
( 96,168 )
5日目
95,386
( 104,925 )
5日目
95,804
( 105,384 )
5日目
104,575
( 115,033 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉なしのオープンタイプ
・ネームプレート付
・収納数(人用):6~18

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)
3足収納シューズボックス
シューズボックス(オープンフリータイプ)
シューズボックス(最下段取り外しタイプ)
扉付 シューズボックス BRT
シューズボックス BEM
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格54,054-135,73057,649 -62,500 -66,756 -34,119 -
通常出荷日5日目6日目5日目5日目6日目6日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプ扉付タイプオープンタイプ
奥行(mm)400350330330400300
高さ(mm)9001775----
付属品ネームプレート付中棚2枚付、アジャスター付中棚付、アジャスター付アジャスター付中棚付、扉付アジャスター付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト