ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
■シューズボックス
| 型番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 適用 | 質量 (kg) | 内寸法(一室) (mm) | 中棚 (mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-4H1N | 276×330×1,055 | 4人用 (1列4段) | 11 | W226×D329×H220 | D185 | アジャスター付 転倒防止用L金具2個付 |
| BS-8H2N | 517×330×1,055 | 8人用 (2列4段) | 18 | |||
| BS-12H3N | 758×330×1,055 | 12人用 (3列4段) | 26 | |||
| BS-5H1N | 276×330×1,295 | 5人用 (1列5段) | 14 | |||
| BS-10H2N | 517×330×1,295 | 10人用 (2列5段) | 22 | |||
| BS-15H3N | 758×330×1,295 | 15人用 (3列5段) | 32 | |||
| BS-6H1N | 276×330×1,535 | 6人用 (1列6段) | 16 | |||
| BS-12H2N | 517×330×1,535 | 12人用 (2列6段) | 27 | |||
| BS-18H3N | 758×330×1,535 | 18人用 (3列6段) | 37 | |||
| BS-16H4N | 999×330×1,055 | 16人用 (4列4段) | 33 | |||
| BS-20W5N | 1,240×330×1,055 | 20人用 (5列4段) | 40 | |||
| BS-24W6N | 1,481×330×1,055 | 24人用 (6列4段) | 48 | |||
| BS-24H4N | 999×330×1,535 | 24人用 (4列6段) | 47 | |||
| BS-30H5N | 1,240×330×1,535 | 30人用 (5列6段) | 58 |
■ロングシューズ用
| 型番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 適用 | 質量 (kg) | 内寸法(一室) (mm) | 中棚 (mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-LL8H2N | 517×330×1,399 | 8人用 (2列4段) | 22 | W226×D329×H306 | D185 | アジャスター付 転倒防止用L金具2個付 |
| BS-LL12H4N | 999×330×1,073 | 12人用 (4列3段) | 30 | |||
| BS-LL16H4N | 999×330×1,399 | 16人用 (4列4段) | 38 | |||
| BS-LL12HH4N | 1,075×350×1,775 | 12人用 (4列3段) | 44 | W245×D349×H540 | D200 | |
| BS-LL16HH4N | 1,075×350×1,775 | 16人用 (4列4段) | 49 | W245×D349×H400 | ||
| BS-LL20H4N | 999×350×1,725 | 20人用 (4列5段) | 47 | W226×D329×H306 | ||
| BS-LL20H5N | 1,240×330×1,399 | 20人用 (5列4段) | 47 | W226×D329×H306 | D185 | |
| BS-LL24W6N | 1,481×330×1,399 | 24人用 (6列4段) | 55 | |||
| BS-LL30H6N | 1,481×330×1,725 | 30人用 (6列5段) | 67 |
■ロングシューズ用 一室寸法図

BS-LL8H2N/-LL12H4N/-LL16H4N/-LL20H4N

BS-LL12HH4N

BS-LL16HH4N

BS-LL20H5N/-LL24W6N/-LL30H6N
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,352円 ( 38,887円 ) | 5日目 |
42,662円 ( 46,928円 ) | 5日目 |
48,568円 ( 53,425円 ) | 5日目 |
42,027円 ( 46,230円 ) | 5日目 |
64,189円 ( 70,608円 ) | 5日目 |
54,486円 ( 59,935円 ) | 5日目 |
65,459円 ( 72,005円 ) | 5日目 |
65,778円 ( 72,356円 ) | 5日目 |
65,778円 ( 72,356円 ) | 5日目 |
68,837円 ( 75,721円 ) | 5日目 |
122,549円 ( 134,804円 ) | 5日目 |
【特長】
・扉なしのオープンタイプ
・中棚、アジャスター、転倒防止用L金具2個付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,445円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):32,110円~

エスコ
908x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
0通常価格(税別):61,496円

エスコ
1066x343x133mm/内寸 万能防水ケース(黒)
0通常価格(税別):66,386円

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):7,702円~

杉田エース
エースキーボックス CI・C
5通常価格(税別):9,852円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

サカエ
パーツトレー
4.5通常価格(税別):324円~

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,518円