ツール用品技術窓口

シューズボックス(スリッパ入れ)

通常単価(税別)
68,627円~112,144円
税込単価
75,490円~123,358円
通常出荷日:5日目

【特長】24人用・48人用の2種あるスリッパ用のシューズボックスです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
24
880
790
1列6段
1個
48
800
1480
1列12段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,627円
( 75,490円 )
5日目
112,144円
( 123,358円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
24人用・48人用の2種あるスリッパ用のシューズボックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズボックス(スリッパ入れ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス(スリッパ入れ)
シューズボックス BEM
扉付 シューズボックス BRT
シューズボックス(オープンフリータイプ)
3足収納シューズボックス
シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格68,627円-34,119円 -66,756円 -57,649円 -135,730円54,054円 -
通常出荷日5日目6日目6日目5日目6日目5日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプオープンタイプ扉付タイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプ
奥行(mm)300300400330350400
付属品アジャスター付アジャスター付中棚付、扉付中棚付、アジャスター付中棚2枚付、アジャスター付ネームプレート付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト