17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シューズボックス(オープンフリータイプ)

通常単価(税別)
57,64988,235
税込単価
63,41497,059
通常出荷日:5日目

【特長】12・16・24人用の3種あるフリータイプのシューズボックスです。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 高さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
12
930
1列3段
1個
16
1210
1列4段
1個
24
1770
1列6段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,649
( 63,414 )
5日目
70,065
( 77,072 )
5日目
88,235
( 97,059 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
12・16・24人用の3種あるフリータイプのシューズボックスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズボックス(オープンフリータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス(オープンフリータイプ)
シューズボックス(最下段取り外しタイプ)
3足収納シューズボックス
ステンレスオープンシューズボックス
シューズボックス(オープンタイプ・ネームプレート付)
シューズボックス BEM
メーカー三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器三島精器
通常価格57,649-62,500 -135,730145,106 -54,054 -34,119 -
通常出荷日5日目5日目6日目6日目5日目6日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類オープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプオープンタイプ
間口(mm)9009001075900--
奥行(mm)330330350330400300
付属品中棚付、アジャスター付アジャスター付中棚2枚付、アジャスター付中棚付、アジャスター付ネームプレート付アジャスター付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト