17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

感熱ラベルプリンター用オプション品 DKシリーズ【1~800個入り】

感熱ラベルプリンター用オプション品 DKシリーズ
通常単価(税別)
3,632円~3,741円
税込単価
3,995円~4,115円
通常出荷日:4日目~7日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

テープサイズ(mm)

仕様

最小発注数量
1巻
幅62mm×30.48m
長尺紙テープ(大)
1個
1巻(800枚)
幅62×29mm
宛名ラベル(小)
1パック

800個入り

1巻(620枚)
幅39×48mm
表示ラベル(大)
1パック

620個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,632円
( 3,995円 )
4日目
3,632円
( 3,995円 )
7日目
3,741円
( 4,115円 )
7日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

感熱ラベルプリンター用オプション品 DKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感熱ラベルプリンター用オプション品 DKシリーズ
ビーポップ用オプション
感熱紙ラベル LP-55S/50Sシリーズ用感熱紙ラベル
MAX(マックス) LM-500シリーズ消耗品 キャリングケース
感熱ラベルプリンター 157×150×68mm
ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ
メーカーアズワンマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)アズワンカシオ計算機
通常価格3,632円-6,008円 -10,994円 -13,171円9,526円1,252円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜5日目4日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト