ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

感熱ラベルプリンター 115×61×115mm

感熱ラベルプリンター 115×61×115mm 3-9217-01
通常単価(税別)
11,332円
税込単価
12,465円
通常出荷日:7日目

【特長】・スマートフォンアプリを使用してラベル編集が可能です。・スマートフォンで印刷前のプレビューが容...

詳細を確認

型番:

3-9217-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9217-01の仕様・寸法情報

電源
単4アルカリ電池×6本(別売)
サイズ(mm)
115×61×115
重量(g)
380
対応OS
iOS9以上、Android4.1以上
インターフェース
Bluetooth Ver2.1+EDR Class2
印刷方式
熱転写方式
印刷解像度
180dpi
印刷速度
約20mm/秒
最大印字幅
9.0mm
テープカッター
本体内蔵手動式

型番リスト

表示件数
型番
3-9217-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,332円
( 12,465円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンアプリを使用してラベル編集が可能です。
・スマートフォンで印刷前のプレビューが容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

感熱ラベルプリンター 115×61×115mmの型番3-9217-01のページです。 型番3-9217-01に関する仕様情報を記載しております。
感熱ラベルプリンター 115×61×115mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感熱ラベルプリンター 115×61×115mm
感熱ラベルプリンター 157×150×68mm
MAX ビーポップ ワイヤーマーキングシート SL-S115GNYELLOW
感熱ラベルプリンター用オプション品 DKシリーズ
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X28mm
メーカーアズワンアズワンマックス(文具)アズワンマックス(文具)マックス(文具)
通常価格11,332円9,526円11,638円3,632円 -11,099円11,099円
通常出荷日7日目8日目4日目4日目〜4日目4日目
電源単4アルカリ電池×6本(別売)ACアダプター(付属)または単4乾電池×6本(別売)----
サイズ(mm)115×61×115157×150×68----
重量(g)380490----
対応OSiOS9以上、Android4.1以上-----
インターフェースBluetooth Ver2.1+EDR Class2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました