17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品衛生法適合耐熱手袋 ダイローブH200 DH200シリーズ 62-2693-43

食品衛生法適合耐熱手袋 ダイローブH200 DH200シリーズ

通常単価(税別)
11,992
税込単価
13,191
通常出荷日:1日目

【特長】・200℃の熱でも溶けないシリコーン素材の耐熱手袋です。・インナーは断熱素材を使用して熱の伝わ...

詳細を確認
  • 全長
    270mm
  • 素材
    表地/シリコーン、裏地/化繊、インナー/断熱布
  • 厚み(mm)
    2.95(裏地含む)

型番:

62-2693-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2693-43の仕様・寸法情報

全長
270mm
素材
表地/シリコーン、裏地/化繊、インナー/断熱布
厚み(mm)
2.95(裏地含む)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2693-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,992
( 13,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200℃の熱でも溶けないシリコーン素材の耐熱手袋です。
・インナーは断熱素材を使用して熱の伝わり抑え、発塵しない特殊加工を施しています。
・工場内での熱した鉄板を触る作業などでご使用ください。
・※熱の伝わりにくい構造になっていますが、体感温度には個人差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品衛生法適合耐熱手袋 ダイローブH200 DH200シリーズの型番62-2693-43のページです。 型番62-2693-43に関する仕様情報を記載しております。
食品衛生法適合耐熱手袋 ダイローブH200 DH200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品衛生法適合耐熱手袋 ダイローブH200 DH200シリーズ
ラテックスロング手袋(スーパーロング)
トワロン ブラウン 151シリーズ
500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654
300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723
300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,9924,926 -394 -21,567 -16,248 -21,282
通常出荷日1日目1日目1日目10日目10日目19日目
全長270mm約400mm-28cm35cm50cm
素材表地/シリコーン、裏地/化繊、インナー/断熱布-----
厚み(mm)2.95(裏地含む)掌部/約0.23、指部/約0.26----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト