ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

165ソルベックス厚手

165ソルベックス厚手 62-3618-79
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐突き刺し、耐摩耗性に優れたニトリル手袋です。・厚みがあり、耐久性に優れています。・油、石油...

詳細を確認

型番:

62-3618-79
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-3618-79の仕様・寸法情報

色
グリーン
全長(mm)
380
材質
ニトリルゴム
サイズ
9/L
質量(g)
155
厚み(mm)
0.56
手のひら周り(mm)
220
中指長さ(mm)
88
特長
食品衛生法適合品
-
-

商品情報

【特長】
・耐突き刺し、耐摩耗性に優れたニトリル手袋です。
・厚みがあり、耐久性に優れています。
・油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
・優れたドライ・オイルグリップ性能を発揮するスベリ止め加工を施しています。

型番リスト

表示件数
型番
62-3618-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350円
( 2,585円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐突き刺し、耐摩耗性に優れたニトリル手袋です。
・厚みがあり、耐久性に優れています。
・油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
・優れたドライ・オイルグリップ性能を発揮するスベリ止め加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

165ソルベックス厚手の型番62-3618-79のページです。 型番62-3618-79に関する仕様情報を記載しております。
165ソルベックス厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165ソルベックス厚手
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ3双組
アズピュアPUコート手袋
クリーンノールネオプレン手袋 100枚入
AP耐切創手袋(レベル3)手の平コート有り
トワロン ブラウン 151シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,350円1,655円4,435円7,348円1,099円790円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色グリーン-----
全長(mm)380-270300--
材質ニトリルゴム-ナイロン100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)ネオプレンゴム(パウダーフリー)--
サイズ9/L-L---
質量(g)155-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました