17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高電圧電源 マイナス極性タイプ

通常単価(税別)
441,139
税込単価
485,253
通常出荷日:15日目

【特長】・出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。・保護回路付きです。

  • タイプ
    マイナス極性タイプ
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 最大出力電圧
    DC80kV
  • 最大出力電流
    80μA
  • 付属品
    コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)

型番:

3-7538-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7538-01の仕様・寸法情報

タイプ
マイナス極性タイプ
電源
AC100V 50/60Hz
最大出力電圧
DC80kV
最大出力電流
80μA
付属品
コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7538-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441,139
( 485,253 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。
・保護回路付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高電圧電源 マイナス極性タイプの型番3-7538-01のページです。 型番3-7538-01に関する仕様情報を記載しております。
小型高電圧電源 マイナス極性タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ
LEDリング照明 ARLシリーズ
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
直流安定化電源 DPSシリーズ
LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー
検査用面発光LEDライト EK面
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格441,13915,568 -7,995 -14,762 -17,75369,020 -
通常出荷日15日目1日目1日目1日目15日目〜7日目〜
タイプマイナス極性タイプ-----
電源AC100V 50/60HzAC100~240V 50/60Hz ---ACアダプタ(付属)
最大出力電圧DC80kV-----
最大出力電流80μA-----
付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)取付用リング(実体顕微鏡用)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました