ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英管
アズワン
通常価格(税別):4,699円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。・仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,963円 ( 27,459円 ) | 36日目 |
23,066円 ( 25,373円 ) | 11日目 |
26,998円 ( 29,698円 ) | 11日目 |
33,677円 ( 37,045円 ) | 11日目 |
34,349円 ( 37,784円 ) | 11日目 |
22,958円 ( 25,254円 ) | 36日目 |
27,129円 ( 29,842円 ) | 11日目 |
34,501円 ( 37,951円 ) | 11日目 |
40,626円 ( 44,689円 ) | 11日目 |
25,213円 ( 27,734円 ) | 11日目 |
32,181円 ( 35,399円 ) | 11日目 |
38,501円 ( 42,351円 ) | 11日目 |
37,255円 ( 40,981円 ) | 11日目 |
40,756円 ( 44,832円 ) | 11日目 |
33,687円 ( 37,056円 ) | 11日目 |
38,285円 ( 42,114円 ) | 11日目 |
40,052円 ( 44,057円 ) | 11日目 |
42,654円 ( 46,919円 ) | 11日目 |
33,427円 ( 36,770円 ) | 14日目 |
40,529円 ( 44,582円 ) | 11日目 |
35,542円 ( 39,096円 ) | 11日目 |
44,898円 ( 49,388円 ) | 11日目 |
42,567円 ( 46,824円 ) | 11日目 |
43,391円 ( 47,730円 ) | 11日目 |
45,049円 ( 49,554円 ) | 11日目 |
35,672円 ( 39,239円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~