17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

反射板 フレックスデリ(R)ECO FDEシリーズ【5個入り】

反射板 フレックスデリ(R)ECO FDEシリーズ
通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:11日目

【特長】・裏面の粘着テープを外して貼るだけで容易に施工ができます。・支持体は設置面を選ばない柔軟なT字...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

サイズ

(mm)

重量

最小発注数量
イエロー
40×64
11g
1パック

5個入り

ブルー
40×64
11g
1パック

5個入り

ライムイエロー
40×64
11g
1パック

5個入り

イエロー
80×40
17g
1パック

5個入り

ブルー
80×40
17g
1パック

5個入り

ライムイエロー
80×40
17g
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
11日目
5,107円
( 5,618円 )
11日目
5,107円
( 5,618円 )
11日目
5,107円
( 5,618円 )
11日目
5,107円
( 5,618円 )
11日目
5,107円
( 5,618円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面の粘着テープを外して貼るだけで容易に施工ができます。
・支持体は設置面を選ばない柔軟なT字型取付構造のため、平面・曲面でも設置可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射板 フレックスデリ(R)ECO FDEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射板 フレックスデリ(R)ECO FDEシリーズ
ルミラー(R)フィルム
アクリル板 (透明厚板)
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
トヨロン(R)ホース TRシリーズ
ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,107円14,769円 -1,377円 -157,255円 -788円 -26,185円
通常出荷日11日目10日目〜1日目〜10日目1日目〜15日目
材質ウレタン系エラストマー-PMMA(アクリル)PEI(ポリエーテルイミド)本体/軟質PVC、補強材/ポリエステル糸-
接着面幅40mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト