17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズ

ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズ 8-5403-01
通常単価(税別)
7,886円
税込単価
8,675円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ステンレスペーパーホルダーOT-568-200シリーズです<型番:8-5403-01>・...

詳細を確認

型番:

8-5403-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8-5403-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
264×135×135
仕様
適応ワイパーサイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)
型番
OT-568-200-0
重量
800g
色
黒
最大収納数
200枚
材質
ステンレス(SUS443)・ABS樹脂
付属品
ゲージラベル×1個、ネジ×3本、カールプラグ×3個、両面テープ×4枚

商品情報

【商品仕様】
   型番:8-5403-01
・材質:ステンレス(SUS443)・ABS樹脂
・適応ワイパーサイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)
・最大収納数:200枚
・重量:800g
・色:黒
・サイズ(mm):264×135×135
・付属品:ゲージラベル×1個、ネジ×3本、カールプラグ×3個、両面テープ×4枚
・メーカー型番:OT-568-200-0

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8-5403-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,886円
( 8,675円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスペーパーホルダーOT-568-200シリーズです
<型番:8-5403-01>
・材質:ステンレス(SUS443)・ABS樹脂
・適応ワイパーサイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)
・最大収納数:200枚
・重量:800g
・色:黒
・サイズ(mm):264×135×135
・付属品:ゲージラベル×1個、ネジ×3本、カールプラグ×3個、両面テープ×4枚
・メーカー型番:OT-568-200-0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズの型番8-5403-01のページです。 型番8-5403-01に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズ
ペーパーホルダー (クリーンウェーブ) PTシリーズ
静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
ペーパーホルダー(縦型) 139×103×245
カラーラベル CL-1シリーズ
スカイポリバッグ SEシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,886円6,910円3,535円3,943円8,522円9,060円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目〜1日目
サイズ(mm)264×135×135---13X30-
仕様適応ワイパーサイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)適応紙サイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)・小判(目安サイズ:220×170mm)マチ無し--幅400mm×長さ500mm
型番OT-568-200-0-PB20PTH200--
重量800g1340g-413g--
色黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト