ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

導電性カーボン両面テープ

導電性カーボン両面テープ 62-8143-74
通常単価(税別)
2,696円
税込単価
2,966円
通常出荷日:4日目

【特長】・導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤を使用した導電性の両面テープです・SEM観察のほ...

詳細を確認

型番:

62-8143-74
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-8143-74の仕様・寸法情報

サイズ
幅5mm×20m
基材
不織布

型番リスト

表示件数
型番
62-8143-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,696円
( 2,966円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤を使用した導電性の両面テープです
・SEM観察のほか、いろいろな用途で使用できます
・ガスの発生がほとんどないため分析に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性カーボン両面テープの型番62-8143-74のページです。 型番62-8143-74に関する仕様情報を記載しております。
導電性カーボン両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性カーボン両面テープ
SEM用カーボン両面テープ
アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ 080140シリーズ
マーキングテープ 0384シリーズ
SEM用カーボン両面テープ 732
SEM用カーボン両面テープ 7324
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格2,696円3,678円22,057円4,405円5,464円22,220円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜9日目8日目
サイズ幅5mm×20m 幅8mm×20m 約Φ29×80mm6.5mm×5m--
基材不織布アルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました