ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SEM用カーボン両面テープ

SEM用カーボン両面テープ 62-8143-80
通常単価(税別)
4,292円
税込単価
4,721円
通常出荷日:4日目

【特長】・SEM観察用に仕様変更したカーボン両面テープです・基材をアルミにすることで表面が滑らかになり...

詳細を確認

型番:

62-8143-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-8143-80の仕様・寸法情報

サイズ
幅8mm×20m
基材
アルミ

型番リスト

表示件数
型番
62-8143-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,292円
( 4,721円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEM観察用に仕様変更したカーボン両面テープです
・基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察できます
・ドリフトが軽減されており、高倍率では微粒子などの観察がしやくすくなっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEM用カーボン両面テープの型番62-8143-80のページです。 型番62-8143-80に関する仕様情報を記載しております。
SEM用カーボン両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEM用カーボン両面テープ
導電性カーボン両面テープ
アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ 080140シリーズ
マーキングテープ 0384シリーズ
SEM用カーボン両面テープ 7311
SEM用カーボン両面テープ 7321
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格4,292円3,172円22,057円4,405円5,974円6,281円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜9日目9日目
サイズ幅8mm×20m 幅5mm×20m 約Φ29×80mm6.5mm×5m--
基材アルミ不織布----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました