ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコン用アロマDE防カビ

通常単価(税別)
1,579円
税込単価
1,737円
通常出荷日:8日目

【特長】・エアコンの空気吸入口付近に貼るだけで天然由来のアロマがエアコン内の防カビ・除菌が可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    その他
  • 材質
    カートリッジ/PP(ポリプロピレン)、成分/防カビ消臭香料・DPG
  • サイズ
    68×30×137mm
  • 用途
    家庭用エアコン(業務用には取付出来ません)
  • 効果
    約60日
  • 仕様
    香り:エレガントアロマ
  • 内容量
    1個

型番:

7-5352-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7-5352-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
その他
材質
カートリッジ/PP(ポリプロピレン)、成分/防カビ消臭香料・DPG
サイズ
68×30×137mm
用途
家庭用エアコン(業務用には取付出来ません)
効果
約60日
仕様
香り:エレガントアロマ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-5352-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579円
( 1,737円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの空気吸入口付近に貼るだけで天然由来のアロマがエアコン内の防カビ・除菌が可能です。
・優しいエレガントアロマの香りで、嫌なエアコンからのカビ臭も消臭

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用アロマDE防カビ の型番7-5352-01のページです。 型番7-5352-01に関する仕様情報を記載しております。
エアコン用アロマDE防カビ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用アロマDE防カビ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
高濃度アルコール除菌シート
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
バイオエース 液状
無水エタノールIP 400ml
メーカーアズワンミスミミスミエリエールアズマ工業健栄製薬
通常価格1,579円12,227円 -573円 -6,117円1,272円1,183円
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目〜9日目2日目9日目
商品タイプその他除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品
オプションその他-----
材質カートリッジ/PP(ポリプロピレン)、成分/防カビ消臭香料・DPG-----
サイズ68×30×137mm-----
用途家庭用エアコン(業務用には取付出来ません)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました