ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

検知管(ガステック) アンモニア 【10個入り】

検知管(ガステック) アンモニア  9-802-99
通常単価(税別)
3,353
税込単価
3,688
通常出荷日:4日目

【特長】・空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で容易に測定できます。・1本の検知器(ポンプ)で検知...

詳細を確認

型番:

9-802-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

9-802-99の仕様・寸法情報

測定ガス名
アンモニア
測定範囲(ppm)
0.05~3.52%
入数
1箱(10本入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9-802-99
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353
( 3,688 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で容易に測定できます。
・1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
・直読式だから個人差がなく正確です。
・1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管(ガステック) アンモニア の型番9-802-99のページです。 型番9-802-99に関する仕様情報を記載しております。
検知管(ガステック) アンモニア のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管(ガステック) アンモニア
ガス検知管 604SP2 圧縮空気中酸素(P-40R専用)
ガス検知管 602SP 圧縮空気中オイルミスト(P-40R専用)
ガス検知管 603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用)
ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用)
パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,3535,553 -5,553 -5,553 -21,943 -4,890
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目〜11日目〜13日目
測定ガス名アンモニア酸素、測定範囲:2~24%オイルミスト、測定範囲:0.3~5mg/m3水蒸気、測定範囲:100~1000ppm一酸化炭素、測定範囲:2.5~100ppmメチルエチルケトン、測定範囲:2~600ppm、測定時間(hr):1~10
測定範囲(ppm)0.05~3.52%-----
入数1箱(10本入)1箱(5本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました