ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル型ニオイセンサー

通常単価(税別)
374,170円
税込単価
411,587円
通常出荷日:12日目

【特長】・★ご使用用途:作業環境の臭気測定や、製品の品質評価、効果確認に。・ニオイの強さの「レベル表示...

詳細を確認
  • 測定対象
    各種香気・臭気成分
  • 測定範囲
    レベル表示時/0~2000、臭気指数/0~(40)(レベル表示の2000相当値まで)
  • サイズ
    84×40×275mm

型番:

3-9354-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9354-01の仕様・寸法情報

測定対象
各種香気・臭気成分
測定範囲
レベル表示時/0~2000、臭気指数/0~(40)(レベル表示の2000相当値まで)
サイズ
84×40×275mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-9354-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,170円
( 411,587円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・★ご使用用途:作業環境の臭気測定や、製品の品質評価、効果確認に。
・ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型ニオイセンサーの型番3-9354-01のページです。 型番3-9354-01に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル型ニオイセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル型ニオイセンサー
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
熱線式風速計 405
液体流量計 KZ-7003シリーズ
残留塩素測定器 (DPD法) 本体 080540シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格374,170円43,932円 -8,906円 -33,175円12,701円 -12,015円 -
通常出荷日12日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
測定対象各種香気・臭気成分---水-
測定範囲レベル表示時/0~2000、臭気指数/0~(40)(レベル表示の2000相当値まで)0~100%-風速/0~+10m/s、温度/-20~+50℃、風量/0~+99999kL/h(演算)-0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.3・1.5・2.0mg/L
サイズ84×40×275mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト