ファクトリーサプライ用品技術窓口

CO2モニター RIシリーズ

通常単価(税別)
100,000円
税込単価
110,000円
通常出荷日:35日目

【特長】・オフィス・教室・会議室等の人が集まる場所の大気管理用途に適しています。・植物栽培工場・施設内...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    80×120×35.5
  • 検知原理
    非分散形赤外線吸収法
  • 検知対象ガス
    CO2
  • 検知方式
    拡散式
  • 付属品
    取付用十字穴付丸木ネジ×2個、取付用十字穴付なべ小ネジ×2個
  • 重量
    約200g
  • 電源
    AC100V±10% 50/60Hz(最大6VA)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

警報設定値

検知範囲

表示分解能

最小発注数量
1000ppm(1st・2nd)
0~2000ppm
0~2000ppm/1ppm、2000~10000ppm/10ppm
1個
1000ppm(1st・2nd)
0~5000ppm
0~2000ppm/1ppm、2000~10000ppm/10ppm
1個
1000ppm(1st・2nd)
0~10000ppm
0~2000ppm/1ppm、2000~10000ppm/10ppm
1個
0~2vol%/1.0vol%(1st・2nd)、0~5vol%/2.5vol%(1st・2nd)
0~2vol%
0~2vol%/0.005vol%、2~5vol%/0.010vol%
1個
0~2vol%/1.0vol%(1st・2nd)、0~5vol%/2.5vol%(1st・2nd)
0~5vol%
0~2vol%/0.005vol%、2~5vol%/0.010vol%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,000円
( 110,000円 )
35日目
100,000円
( 110,000円 )
35日目
100,000円
( 110,000円 )
35日目
100,000円
( 110,000円 )
35日目
100,000円
( 110,000円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィス・教室・会議室等の人が集まる場所の大気管理用途に適しています。
・植物栽培工場・施設内での二酸化炭素濃度管理に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2モニター RIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2モニター RIシリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
装着型ガス濃度計
水素警報器
デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格100,000円14,637円26,069円46,993円 -93,339円97,675円 -
通常出荷日35日目4日目27日目1日目〜1日目1日目〜
サイズ(mm)80×120×35.5φ28×149φ13×20365×22×64(突起部を除く)100×45×150-
検知原理非分散形赤外線吸収法---接触燃焼方式隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガスCO2-----
検知方式拡散式-----
付属品取付用十字穴付丸木ネジ×2個、取付用十字穴付なべ小ネジ×2個ガラスフィルターP160標準管(080100-036)安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付き)-レザーケース・フィルタエレメント×2枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト