ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz

通常単価(税別)
1,082,278円
税込単価
1,190,506円
通常出荷日:35日目

【特長】・小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。・最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポー...

詳細を確認
  • 仕様
    周波数スパン確度:±周波数分解能、RBW:Auto
  • サイズ (mm)
    350×100×200
  • 重量
    約4.5kg(フルオプション時)
  • 周波数レンジ
    9kHz~3.25GHz
  • 周波数分解能
    1Hz
  • 周波数リファレンス確度
    ±(最終調整からの周期×エージングレート)+全温度範囲での安定度+供給電圧の安定度
  • マーカ周波数カウンタ分解能
    1・10・100・1000Hz
  • マーカ周波数カウンタ確度
    ±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度+カウンタ分解能)
  • 周波数スパン範囲
    0Hz(ゼロスパン)、100Hz~3GHz
  • 周波数スパン分解能
    1Hz
  • 付属品
    電源コード(AC100V用)
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • 特長
    トラッキングジェネレータ・GP-IB付
  • 消費電力
    約82W

型番:

3-9086-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9086-01の仕様・寸法情報

仕様
周波数スパン確度:±周波数分解能、RBW:Auto
サイズ(mm)
350×100×200
重量
約4.5kg(フルオプション時)
周波数レンジ
9kHz~3.25GHz
周波数分解能
1Hz
周波数リファレンス確度
±(最終調整からの周期×エージングレート)+全温度範囲での安定度+供給電圧の安定度
マーカ周波数カウンタ分解能
1・10・100・1000Hz
マーカ周波数カウンタ確度
±(マーカ周波数表示×周波数リファレンス確度+カウンタ分解能)
周波数スパン範囲
0Hz(ゼロスパン)、100Hz~3GHz
周波数スパン分解能
1Hz
付属品
電源コード(AC100V用)
電源
AC100~240V 50/60Hz
特長
トラッキングジェネレータ・GP-IB付
消費電力
約82W

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9086-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082,278円
( 1,190,506円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。
・最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。
・AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。
・周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHzの型番3-9086-01のページです。 型番3-9086-01に関する仕様情報を記載しております。
スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz
パルスメーター
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
アナログタイマー(8ピンタイプ) AT8Nシリーズ
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,082,278円8,362円1,262円11,128円5,127円19,347円
通常出荷日35日目9日目4日目19日目9日目〜19日目
仕様周波数スパン確度:±周波数分解能、RBW:Auto3VDCひも通し穴・マグネット付き校正証明書付-ソーラー充電型
サイズ(mm)350×100×20048×24×58----
重量約4.5kg(フルオプション時)約58g68g46g約90g-
周波数レンジ9kHz~3.25GHz-----
周波数分解能1Hz-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました